• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Modèle

Fonction

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Etage de sortie

Interface

Raccordement

Protection EN 60529

Certificat

Option

Etage de sortie

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
MAGRES EAM360-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • EtherCAT
Raccordement
  • Embase mâle 3xM12
Renseigner
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Raccordement
  • Embase mâle 3xM12
Renseigner
MAGRES EAM580-K - PROFINET Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • PROFINET
Raccordement
  • Embase mâle 3xM12
Renseigner
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360-K - SSI Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 12 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360R-K - Analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Interface
  • Analogique
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
EAM500-K - analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Alésage du rotor)
  • Vis M7
Interface
  • Analogique
Raccordement
  • Câble 0,3 m, radial
Renseigner
EAM500R-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Alésage du rotor)
  • Vis M7
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
Raccordement
  • Câble 0,3 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12
Renseigner
MAGRES EAM580-K - SSI Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 12 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580R-K - Analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Interface
  • Analogique
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
EB360.MC-C.S012.V4GC1.13120N

Numéro d'article: 11266754

Points par tour
  • 13 bits
Raccordement
  • Câble 1 m, sans connecteur
Renseigner
EB360.MC-C.S012.V4GJN.13120N

Numéro d'article: 11266756

Points par tour
  • 13 bits
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 8 points, longueur 300 mm
Renseigner
EB360.MC-C.TM8A.V4GC1.13120N

Numéro d'article: 11266755

Points par tour
  • 13 bits
Raccordement
  • Câble 1 m, sans connecteur
Renseigner
EB360.MC-C.TM8A.V4GJN.13120N

Numéro d'article: 11266757

Points par tour
  • 13 bits
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 8 points, longueur 300 mm
Renseigner
EB360.SC-C.S012.V4GJN.13000N

Numéro d'article: 11266753

Points par tour
  • 13 bits
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 8 points, longueur 300 mm
Renseigner
EB360R.MC-C.S012.AC6C1.14180N

Numéro d'article: 11720912

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Câble 1 m, sans connecteur
Renseigner
EB360R.MC-C.S012.AC6HN.14180N

Numéro d'article: 11266768

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 5 points, longueur 300 mm
Renseigner
EB360R.MC-C.S012.AC6VN.14180N

Numéro d'article: 11266780

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur DEUTSCH DT04-4P, longueur 300 mm
Renseigner
EB360R.MC-C.TM8A.AC6C1.14180N

Numéro d'article: 11724058

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Câble 1 m, sans connecteur
Renseigner
EB360R.MC-C.TM8A.AC6HN.14180N

Numéro d'article: 11266765

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 5 points, longueur 300 mm
Renseigner
EB360R.MC-C.TM8A.AC6VN.14180N

Numéro d'article: 11266767

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur DEUTSCH DT04-4P, longueur 300 mm
Renseigner
EB360R.MC-C.TM8A.AC9C1.14180N

Numéro d'article: 11266752

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Câble 1 m, sans connecteur
Renseigner
EB360R.SC-C.S012.AC6HN.14000N

Numéro d'article: 11266764

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 5 points, longueur 300 mm
Renseigner
EB360R.SC-C.TM8A.AC9C1.14000N

Numéro d'article: 11266751

Points par tour
  • 14 bits
Raccordement
  • Câble 1 m, sans connecteur
Renseigner
MIR10 Type d’axe
  • ø6...43,5 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 320 … 4096
Raccordement
  • Câble 2 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Numéro d'article: 11705003

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 2 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Numéro d'article: 11705661

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 4 m
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet