Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs cylindriques

UR18

  • Boîtier M18 standard dans l’industrie
  • Élément détecteur étanche avec film PEEK
  • Zone aveugle très courte de 20 mm dans la classe de 1 m
  • Indice de protection élevé IP69 et boîtier en acier inoxydable
  • Idéal pour les applications à niveau de remplissage
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs parallélépipédiques

U500

  • Design éprouvé
  • Élément détecteur étanche avec film PEEK
  • Zone aveugle très courte de 20 mm dans la classe de 1 m
  • Classe de protection élevée IP67
  • Compatible avec la série O500
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vidéo

Vos avantages
  • Sécurité de process et longévité optimales
    • Détecteur unique robuste et résistant grâce à l'élément détecteur hermétiquement étanche avec film PEEK
  • Paramétrage flexible et propre à l’application
    • Possibilités de réglage multiples comme la largeur des lobes acoustiques ou les fonctions de filtre avec IO-Link
  • Mesure jusqu’à la surface du détecteur
    • Zone aveugle extrêmement courte de 20 mm pour une portée jusqu’à 1500 mm
  • Meilleure fiabilité de fonctionnement grâce à un taux de défaillance plus faible
    • Détection d’objets transparents, très brillants et de différentes couleurs avec une résistance optimale contre l’encrassement, les gouttes d’eau ou les produits chimiques comme les produits vaisselle, l’antigel ou l’alcool isopropylique
  • Mise en service facile et rapide
    • Réglage des caractéristiques des détecteurs directement sur le détecteur par qTeach ou de façon centralisée par IO-Link
  • Compatible Industrie 4.0 et IIoT
    • Interface de communication standardisée IO-Link
  • Liberté de planification dans l’installation
    • Fonctions identiques et possibilités de montage multiples dans les formats cubique et cylindrique ainsi que dimensions identiques du détecteur U500 et du détecteur optique O500
  • Fonctionnement hybride – analyse de données de process supplémentaires en parallèle du fonctionnement
    • Données de process, p. ex. nombre de pièces ou valeurs de la température, lecture pendant que la machine est contrôlée par la sortie de commutation

Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet