Paramétrage optimal du détecteur sur l’application concernée
Les fonctions étendues et les filtres, comme le réglage des lobes soniques, les filtres à moyenne mobile ou les filtres disruptifs, permettent une optimisation rapide et simple de la performance du détecteur
Haute efficacité et fiabilité de l’installation grâce à l’optimisation simple du détecteur conformément aux exigences individuelles des applications
Connected
Intégration efficace et données supplémentaires via l’interface IO-Link
Intégration efficace dans les systèmes d’automatisation via l’interface IO-Link standardisée
Le paramétrage à la volée via IO-Link rend les lignes de production flexibles
Des données de diagnostic supplémentaires, comme la température de l’appareil ou le nombre d’opérations de commutation, constituent la base d’un concept de maintenance préventive
Conception avancée
Performance maximale, design compact
La meilleure plage de mesure de sa catégorie avec une zone morte de 15 mm à une distance de mesure jusqu’à 500 mm
Le design compact à faible encombrement avec entraxe standard permet une intégration flexible du détecteur dans la machine
Paramétrage optimal du détecteur pour l’application
Les options de filtres et de réglages intégrées offrent un paramétrage optimal du détecteur à l’application via son interface IO-Link. Apprenez-en davantage dans la vidéo.
Tutoriel | Détecteurs à ultrasons U300, U500, UR18
Les réglages et les filtres intégrés permettent d'adapter de manière optimale les détecteurs à ultrasons à l'application, permettant ainsi non seulement de réduire la multiplicité des versions, mais également de garantir une solution encore plus fiable. Les exemples suivants sont illustrés dans la vidéo :
Le lobe sonique réglable de manière flexible pour une mesure stable
Le contrôle fiable des feuilles doubles
Le filtre d'interruption (exemple d'un agitateur)
Applications
Détection des fissures dans les feuilles
Détection fiable des fissures sur une grande variété de feuilles, quelles que soient leurs propriétés optiques
Principe de barrière pour une détection rapide des moindres fissures
Détection de circuits imprimés
Détection sûre de diverses structures de surface, couleurs et circuits imprimés transparents
Temps de commutation rapides pour un débit élevé
Zone morte la plus courte possible et design compact pour une conception sans obstacle
Détection de valeur limite dans les réservoirs
Détection de divers matériaux de différentes formes géométriques
Réglage flexible des lobes soniques pour le paramétrage optimal du détecteur sur l’application
Émetteur et récepteur sont intégrés dans un seul boîtier. La sortie du détecteur est activée dès qu'un objet se trouve à une distance de commutation définie et que le son est renvoyé au récepteur (principe de la suppression de l'arrière-plan).
Avantage: mise en service simple, faible effort de câblage
Émetteur et récepteur intégrés dans un seul boîtier. Le détecteur détecte le son réfléchi par un réflecteur fixe. Le détecteur commute immédiatement dès qu'un objet interrompt la distance entre le détecteur et le réflecteur.
Avantage : Indépendamment des propriétés de l'objet, signal fiable même avec des objets réfléchissants et insonorisant extrêmement faibles ou diffus
Les détecteurs à ultrasons peuvent s'installer en toute felexibilité. Apprenez-en davantage sur ce que vous devez prendre en compte lors du montage de détecteurs à ultrasons.