Gamme produits
Détecteurs radars – Mesure de distance à un objet rond ou plat – Barrière radar pour une détection fiable des objets  – Mesure de distance derrière une vitre

Capteurs radar pour la mesure de la distance

  • Plages de mesure de 0,2 à 60 m
  • Valeur de distance continue et signaux de sortie binaires
  • Apprentissage simple du capteur en utilisant IO-Link, CAN ou RS485
  • Idéal pour les objets plats ou ronds
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Capteurs radars avec IO-Link

  • Paramétrage simple et flexible
  • Visualisation claire des valeurs mesurées
  • Valeurs statistiques et de suivi fournies
  • Adaptation rapide des applications grâce à des profils d’utilisateurs prédéfinis 
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs radar tout-terrain – Mesure de distance tout-terrain – Capteur radar tout-terrain pour applications avec un pulvérisateur

Capteurs radar Off-Highway

R600V

  • Capteurs radar « Ground & Crop » dotés d’une excellente pénétration des zones de culture et reconnaissance des sols
  • Capteurs radar multi-objet pour des solutions personnalisées
  • Testé conformément aux normes industrielles Off-Highway les plus élevées
  • Robuste face aux influences extérieures comme le vent, la température ou encore l’humidité
  • Parfaitement adaptés aux machines agricoles, de construction et mobiles
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Signal de mesure stable et fiable, même en cas de conditions environnementales difficiles, de présence de lumière externe forte et de saleté 
    • Haute précision de mesure et de reproductibilité sur la totalité de la plage de mesure en cas de faible dérive de température 
    • Même sans boîtier de protection supplémentaire, il peut être utilisé à l’extérieur et dans une large plage de température allant de -40 à 80°C
    • Le détecteur résiste sans problème aux tests de contrainte tels que IP68 / IP69K et répond également au concept d’étanchéité Baumer proTect+, encore plus exigeant
  • Réglage simple et précis pour répondre aux différentes exigences des applications
    • Fonctionnalités élargies via l’interface IO-Link 
    • Interface utilisateur conviviale avec visualisation des données mesurées
  • Encastrement plus simple et polyvalent 
    • Des designs très petits pour des espaces d’installation étroits
  • Mesures et réaction très rapides lors d’un changement de position 
    • Temps de réponse extrêmement courts en plage de ms
  • Insensible aux objets parasites à proximité 
    • Faisceau radar très étroit et focalisé avec une plage de mesure allant jusqu’à 60 m

Applications

La technologie radar est particulièrement adaptée aux applications extérieures et hors route, par exemple dans l'agriculture, sur les chantiers de construction ou dans les ports.

  • Positionnement et mesure des véhicules dans des stations de lavage-auto et systèmes de stationnement
  • Détection de position de ponts roulants, chariots roulants, chariots de transfert
  • Surveillance de collisions pour des grues ou des systèmes automatiques
  • Reconnaissance et positionnement de gros objets mobiles (par ex. trains)
  • Mesure de la distance par rapport au sol ou à la chaussée (par ex. revêtement de goudron)
  • Guidage en hauteur des tiges de pulvérisateur et équipements de moissonneuse
  • Mesure de niveau dans des contenants ouverts ou fermés même sous pression 

Technologie


Au sommet