Gamme de produits
Détecteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques – Détecteurs miniature M12 – résistant aux produits chimiques – Détecteurs à ultrasons miniatures robustes en acier inoxydable – Capteurs miniature- M12 – résistant aux produits chimiques – Capteurs de distance à ultrasons chimiquement robustes

Capteurs miniature- M12 – résistant aux produits chimiques

  • M12 pour des espaces très restreints
  • Faisceau sonique étroit
  • Plages de mesure jusqu'à 200 mm
  • Teach-in externe
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques – Mesure de niveau dans des conditions chimiques difficiles – Détecteurs universels M18 – résistant aux produits chimiques – Universal M18 Design – résistant aux produits chimiques

Universal M18 Design – résistant aux produits chimiques

  • Design standard M18
  • 2 formes de faisceaux soniques différents disponibles
  • Plages de mesure jusqu' à 400 ou 1000 mm
  • Teach-in externe et interne
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Sécurité process élevée dans les environnements agressifs
    • Insensibles à l'humidité et aux vapeurs
    • Résistance chimique aux milieux agressifs grâce à un revêtement breveté en parylène sur la face avant du capteur et à un boîtier entièrement métallique sans points faibles (pas de LED)
    • Les capterus sont composés de matériaux conformes à la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.
    • Résistant à la pression jusqu’à 6 bars
  • Détection d'objets fiable et efficace
    • Réflexions parasites minimes grâce à un faisceau sonique extrêmement étroit (+/- 10 mm)
    • Des modèles M18 avec un faisceau sonique plus large permettent des portées de détection plus grandes
    • Plages de mesure jusqu' à 200 mm (M12), 400 mm et 1000 mm (M18)
  • Installation et mise en service simples et économiques
    • Boîtier en standard industriel M12 (détecteur miniature) et M18 en acier inoxydable
    • Montage extrêmement simple, puisqu’aucun montage découplé n’est nécessaire pour isoler des vibrations, comme pour les détecteurs à ultrasons, qui sont protégés par un capuchon métallique contre les influences de l'environnement

Applications
  • Détection de niveau dans les réservoirs sous pression jusqu' à 6 bars
  • Mesure de niveau en technique de laboratoire (par ex. encre)

Technologie


Au sommet