• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
IO-Link dual channel
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Scanning range

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
U300.D50-DPMJ.72N

Numéro d'article: 11219488

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U300.P50-GP2J.72N

Numéro d'article: 11219504

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée max.
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Numéro d'article: 11200625

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11200623

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11707836

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.PA0.2-GP2J.72F

Numéro d'article: 11200633

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200640

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200639

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11213065

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11220939

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Numéro d'article: 11200645

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet