• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Connecteur déporté
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Scanning range

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013759

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013770

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet