• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Emitter / receiver

Scanning range

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
U300.D50-DPMJ.72N

Numéro d'article: 11219488

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U300.EA0-GP2J.72N

Numéro d'article: 11219511

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U300.P50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219506

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U300.P50-GP2J.72N

Numéro d'article: 11219504

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée max.
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U300.R50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219508

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Numéro d'article: 11200625

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11200623

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11707836

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.PA0.2-GP1J.72F

Numéro d'article: 11200632

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.PA0.2-GP2J.72F

Numéro d'article: 11200633

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée max.
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.RA0.2-GP1J.72F

Numéro d'article: 11200634

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Numéro d'article: 11200636

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013759

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09G8914/IO

Numéro d'article: 11011521

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013770

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet