• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Class

Scanning range

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Laser class

Beam type

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie/Interface

Température de fonctionnement

Résolution

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OM20-P0026.HH.YIN

Numéro d'article: 11231074

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13 mm x 37 mm
  • métallique
Portée max.
  • 16 … 26 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique et digital
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM20-P0026.HH.YUN

Numéro d'article: 11232063

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13 mm x 37 mm
  • métallique
Portée max.
  • 16 … 26 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique et digital
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM20-P0120.HH.YIN

Numéro d'article: 11231078

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13 mm x 37 mm
  • métallique
Portée max.
  • 16 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique et digital
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM20-P0120.HH.YUN

Numéro d'article: 11231077

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13 mm x 37 mm
  • métallique
Portée max.
  • 16 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique et digital
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet