9 nov. 2016

Multiplication par deux des résultats : 16 nouveaux capteurs de vision VeriSens augmentent la productivité
Baumer_VeriSens-500-700-800-models_ML_20161107_PH_v2.jpg
Les nouveaux modèles de capteurs de vision VeriSens doublent la productivité et disposent d’Ethernet industriel intégré.

Avec les nouveaux modèles VeriSens 510, 700 et 800 des séries XC, XF et ID, les utilisateurs profitent d’une productivité doublée lors du contrôle qualité basé sur l’image. Grâce à l’Ethernet industriel intégré, les capteurs de vision proposent également le haut niveau de connectivité exigé par l’Industrie 4.0. La production en série des nouveaux modèles débutera en décembre 2016.

Les 16 nouveaux modèles VeriSens disposent d’une puissance de calcul accrue, ce qui permet de diviser par deux la durée du traitement de l’image dans de nombreuses applications, lors du suivi de position et de la lecture de textes et de codes. La productivité est ainsi augmentée grâce à la multiplication par deux des objets à contrôler. L’autre possibilité consiste à multiplier par deux les inspections de caractéristiques réalisées avec le même capteur de vision dans la même durée, afin d’élargir l’étendue du contrôle. Un meilleur algorithme de lecture de codes accroît la sécurité de lecture dans des conditions industrielles. L’interface Web configurable éprouvée a également été perfectionnée pour la nouvelle fonction VeriSens MultiViewer, qui permet d’afficher simultanément sur un écran jusqu’à 16 capteurs de vision VeriSens et de les adapter dans le process en cours. Les utilisateurs des machines gardent ainsi un œil sur l’ensemble de l’installation. Avec l’interface PROFINET intégrée, les nouveaux capteurs de vision sont directement intégrés avec efficacité dans un réseau Ethernet industriel. Cela réduit les frais d’intégration et de câblage et facilite la configuration.

Les capteurs de vision VeriSens exécutent de nombreuses tâches d'inspection dans tous les secteurs d’activités et peuvent réaliser jusqu'à 32 inspections de caractéristiques simultanément : contrôles de présence et de conformité, détermination et contrôle de la position et de l'orientation de l'objet, lecture, contrôle et évaluation d’impressions en clair (OCR/OCV) ainsi que de codes matriciels et de codes-barres, y compris de codes GS1. Le paramétrage simple est réalisé au départ en quelques minutes avec le logiciel VeriSens Application Suite commun à toutes les séries. Le processeur d’images breveté FEX de Baumer garantit une évaluation stable de l’image grâce au traitement en temps réel basé sur les contours. L’interface Web configurable permet également un post-paramétrage simple directement dans le navigateur de la commande de la machine. 

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet