Caractéristiques techniques
Données générales
Utilisation
  • Câble de raccordement pour
  • Type de connecteur M12
Type de connexion (tête 1)
  • Connecteur femelle
Dimension (tête 1)
  • M12
Forme du boîtier (tête 1)
  • Coudé
Type de connexion (tête 2)
  • Extrémité libre
Propriétés spéciale
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
Blindage
  • Non blindé
Matériau du gaine extérieure
  • PUR sans halogène
Longueur
  • 2 m
Nombre de pôles
  • 4 pôles
Classe de protection
  • IP 65/67/68

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Pin assignment

Na szczyt