Les détecteurs Baumer offrent les fonctions les plus fiables, meilleures du marché. Grâce à IO-Link, les fonctions intégrées directement dans les détecteurs sont faciles à paramétrer. Les détecteurs sont rapidement opérationnels et sont réglés de façon optimale pour lapplication concernée. IO-Link permet en outre de transmettre une multitude dinformations supplémentaires directement des détecteurs à lunivers OT ou IT, afin daméliorer lefficacité des installations  voici la clé de la production digitale.

Quest-ce qu'IO-Link ?

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link-Website-bg_screen.png

  • Un protocole de communication/Une interface numérique indépendant(e)
  • IO-Link permet léchange bidirectionnel de données de process (valeurs mesurées et informations détat), de paramètres pour la configuration des détecteurs, de données dévénements et de diagnostic pour le retour de défauts ou dinformations supplémentaires
  • La connexion IO-Link se fait toujours entre un master IO-Link et un dispositif IO-Link (actionneur et détecteur)
  • Le câblage standard non blindé M8/12 peut continuer à être utilisé pour IO-Link
  • Le master IO-Link est la passerelle pour la connexion ouverte à tous les bus de terrain et à divers protocoles informatiques (communication IT/OT)
  • IO-Link est un standard industriel ouvert

IO-Link dans la pratique


Avantages de la technologie IO-Link

IO-Link Benefits
  • Mise en service facile et remplacement rapide des détecteurs

  • Données de diagnostic pour la maintenance conditionnelle en vue de loptimisation des process

  • Transmission sans perte des valeurs mesurées grâce à la communication numérique

  • Plus dinformations des détecteurs pour une régulation fiable des installations et des machines ​

  • Paramétrage précis pour les fonctions des détecteurs

  • Ingénierie efficace grâce aux outils de détection basés sur PC


Fonctionnement de la technologie IO-Link

Temps de cycle µs Transmission cyclique des données de process

Longueur de câble m Entre le master et le dispositif IO-Link

Plus Membre de la communauté IO-Link

Plus Mio Dispositifs vendus et sur le terrain en application

Rétrocompatibilité

Comme expliqué à la section Quest-ce qu'IO-Link, les masters IO-Link peuvent également lire et émettre des signaux de commutation. De même, tous les dispositifs IO-Link peuvent par défaut également être utilisés comme dispositifs de commutation. Il en résulte une rétrocompatibilité totale.


IO-Link Dual Channel

La désignation « IO-Link Dual Channel », créée par Baumer, désigne les technologies de détection qui, parallèlement à la communication IO-Link, disposent dautres sorties analogiques ou de commutation.  
IO-Link Dual Channel permet de gérer des process très rapides ou des interfaces analogiques existantes tout en bénéficiant des avantages de la technologie IO-Link (par exemple, le paramétrage, la maintenance conditionnelle, etc.).

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link_Contentbreit-bg_screen.png


Communauté IO-Link

Anwenderwissen_IO-Link_600x450.jpg

La communauté IO-Link rassemble plus de 400 membres dans le monde. Ce sont eux qui définissent les standards IO-Link et qui les perfectionnent en permanence. IO-Link Wireless et IO-Link Safety comptent parmi les derniers standards en date. En tant que membre actif, Baumer est représenté non seulement dans la communauté, mais également dans le comité de pilotage.

Tous les appareils IO-Link sont identifiés par le logo illustré à gauche, afin que les utilisateurs puissent les reconnaître facilement.

La communauté IO-Link utilise également loutil IODDfinder. LIODD (Input Output Device Description) est un fichier de description des dispositifs IO-Link. Grâce à ce fichier, les outils basés sur PC tels que Baumer Sensor Suite peuvent interpréter et représenter les données IO-Link indépendamment du fabricant. Ceci permet aux utilisateurs de comprendre rapidement les dispositifs IO-Link et de les régler facilement.


Glossaire IO-Link

Accéder au glossaire IO-Link

Gamme IO-Link

Au sommet