Capteurs de distance inductifs – AlphaProx

Le relevé de la fréquence et de l’amplitude d’oscillation permet d’exploiter le système au point optimal de fonctionnement dynamique. Les détecteurs de distance inductifs AlphaProx offrent ici de nombreux avantages par rapport aux systèmes régulés par courant électrique.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Drive_control_600x338.jpg

Pilotage d’entraînement intelligent, en fonction des besoins

  • Flux de matériaux précis, ajustable, grâce à une définition élevée
  • Temps de réponse rapides à partir de 1 ms
  • Haute précision de la reproductibilité
  • Réduction des émissions sonores
  • Performance énergétique maximale

Installation et maniement simples

  • Électronique tout intégrée sans amplificateur externe
  • Raccordement discret au-dessous du convoyeur vibratoire
  • IO-Link pour un paramétrage simple du détecteur et l’utilisation de fonctions de mesure et d’analyse des données supplémentaires

Téléchargements

Brochures / Catalogues

Ceci pourrait aussi vous intéresser

To the top