Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Anuga Foodtec 2022: a Colonia Baumer espone applicazioni con sensori intelligenti
14-apr-2022
Anuga Foodtec 2022: a Colonia Baumer espone applicazioni con sensori intelligenti
i sensori Baumer, in questo caso un sensore di temperatura IO-Link PT20H, forniscono dati di misurazione precisi per l’industria delle bevande e dei prodotti alimentari.
Sensori di processo resistenti al calore per applicazioni CIP, timing perfetto per il cambio di contenitore nello stoccaggio, progettazione smart dalla lavorazione degli alimenti fino al confezionamento: lo specialista dei sensori Baumer presenta alla Anuga FoodTec di Colonia (26-29 aprile 2022) soluzioni intelligenti per l’industria dei prodotti alimentari e delle bevande. In questa occasione Baumer presenterà, tra l’altro, una prima mondiale: un sensore che, grazie al suo innovativo principio di misurazione, è in grado di risparmiare risorse, incrementare la sicurezza alimentare e impedire perdite di produzione. Il PAD20 segnala in modo affidabile il livello di svuotamento nei contenitori di trasporto mobili e, quindi, il momento ottimale per il cambio di contenitore ad esempio nella produzione di yogurt. Il principio è semplice, la sua tecnologia intelligente: il sensore rileva autonomamente le più piccole bolle d’aria e di gas nelle sostanze di processo e in questo modo evita il funzionamento a secco delle pompe ed eventuali avarie all’impianto. Al contempo, i contenitori possono essere svuotati completamente. Così, aumenta l’efficienza dell’impianto e si riduce la perdita di prodotto con la massima sicurezza di processo e qualità.
Risparmio di energia e di mezzi per CIP
In che modo i produttori riducono i costi per le applicazioni CIP? Ad esempio grazie a sensori robusti e ad alta precisione. Il nuovo sensore di processo PAC50 di Baumer, ad esempio, misura la conducibilità in modo affidabile anche a 140 gradi Celsius. Grazie alla sua struttura compatta e della punta aerodinamica, questo sensore robusto riduce le resistenze allo scorrimento nella condotta, adattandosi perfettamente ai piccoli impianti di produzione nell’industria dei prodotti alimentari e delle bevande. Come altri sensori Baumer, il PAC50 è equipaggiato di serie con IO-Link. In questo modo è possibile rilevare dati aggiuntivi, quali la temperatura, per il monitoraggio del processo e trasmetterli al sistema di controllo. Grazie alla funzione Dual Channel, gli utilizzatori possono impiegare il PAC50 in modalità analogica, digitale o tramite entrambi i canali contemporaneamente. Anche con il PAC50, quindi, Baumer offre la massima flessibilità e un’elevata sicurezza d’investimento.
Soluzioni flessibili per macchine confezionatrici
Per i progettisti di impianti e macchinari nel settore del packaging il tempo ha un ruolo primario. È qui che Baumer può avere successo in qualità di fornitore completo per l’industria del confezionamento. Le applicazioni dei sensori Baumer offrono la massima flessibilità. I sensori intelligenti ne costituiscono il fondamento. Un solo esempio: grazie alle elevate riserve di funzionamento, un sensore ottico è in grado di esaminare con precisione complesse superfici variabili (riflettenti, trasparenti, opache o irregolari). Per i progettisti di impianti ciò significa che lo stesso sensore Baumer può essere utilizzato per diverse esigenze di applicazione e per materiali di imballaggio variabili. Ciò semplifica sia la produzione che la manutenzione.