Funzionamento dei sensori di flusso elettromagnetici

I flussimetri magnetici induttivi si basano sul principio induttivo. Scoprite di più sulla struttura e sul funzionamento dei sensori di flusso.

Montaggio dei sensori di flusso elettromagnetici

Per garantire un’elevata precisione di misurazione è necessario considerare, durante l’installazione e il montaggio dei flussimetri, alcuni aspetti come ad esempio la messa a terra. Nell’area Know-how scoprite in dettaglio a cosa prestare attenzione.

Calibration at the factory – no subsequent calibration required

Calibrazione eseguita in stabilimento – nessuna calibrazione successiva

Tutti i flussimetri magnetici induttivi vengono calibrati prima della consegna da un laboratorio accreditato secondo ISO 17036 (certificato ACCREDIA LAT237) e non necessitano di una calibratura in loco. Riceverete il certificato di calibrazione con la consegna del prodotto su carta e per via elettronica.

Software operativo BCP

Il sensore di flusso viene configurato mediante il software operativo e di comando Baumer Control Panel (BCP). Esso consente di accedere in modo facile e intuitivo a tutte le funzioni programmabili del flussimetro. Per collegare l’unità ad un PC è necessario un cavo mini-USB. Qui potete trovare ciò a cui si deve prestare attenzione prima della configurazione e come è strutturato il software.

The selected altAttribute does not exist!

Tutte le informazioni in un colpo d’occhio con il display CombiView

Il display CombiSeries permette un comando e un monitoraggio del processo unitari per tutta la serie di prodotti CombiSeries, con misurazione della temperatura, della pressione, della conducibilità e del flusso. Tutte le informazioni necessarie sono visualizzate per essere rilevate in un colpo d’occhio – anche a grandi distanze. Il display offre un comando intuitivo con touch screen e due uscite relè per il controllo diretto del processo.

Wide selection of measuring tube linings

La scelta giusta del rivestimento del tubo di misurazione e del materiale dell’elettrodo

Dall’acqua sanitaria alle sostanze chimiche – i sensori di flusso magnetici induttivi di Baumer offrono un’ampia selezione di rivestimenti del tubo di misurazione (liner) per ogni tipo di sostanza. La scelta del materiale ottimale dipende dalla sostanza, dalla frazione solida nella sostanza e dalla temperatura di processo. 

Save resources thanks to highly accurate measurements

Risparmio di risorse grazie a misure precise con la massima stabilità a lungo termine

I processi di misurazione del bilanciamento, di miscelazione e di dosaggio possono essere ottimizzati e controllati con la massima precisione per ridurre al minimo gli sprechi, con un conseguente risparmio di risorse. Lo spreco di sostanze viene così ridotto al minimo. Le bobine in aria senza anima tagliate a misura, in grado di coprire l’intera lunghezza del tubo di misura, garantiscono un campo magnetico stabile a lungo termine e insensibile alla temperatura, che fornisce risultati di misurazione stabili e affidabili con un’accuratezza fino allo 0,2%. 

No energy loss thanks to a continuous measuring tube

Zero perdite di energia grazie al tubo di misurazione continuo

I sensori di flusso magnetici induttivi PF75 assicurano, con elevata precisione, che non vi siano perdite di pressione nel sistema grazie ad un tubo di misurazione continuo senza restringimenti o elementi integrati. Questo consente una potenza di pompaggio ottimale senza perdite di energia nel sistema. La particolare struttura delle bobine magnetiche realizza una precisione elevata senza che sia necessario ridurre il diametro del tubo di misurazione per aumentare la velocità di flusso.

Misurazione del flusso magnetica induttiva

PF55S e CombiFlow PF75H/S

  • Monitoraggio efficiente della portata volumetrica
  • Emissione della velocità di flusso e della temperatura della sostanza
  • In via opzionale con display per un facile monitoraggio del processo anche a distanza

Vantaggi:

  • Accuratezza dello 0,2%, indipendentemente da pressione, viscosità, temperatura della sostanza e densità
  • Misurazione affidabile in varie sostanze: dall’acqua ai prodotti chimici ed anche liquidi contenenti solidi
  • Disponibile la versione igienica e industriale
  • Indipendente dalla direzione del flusso
  • Manutenzione zero – nessun componente mobile
  • Nessuna perdita di pressione o di energia
Flow sensors – Flow sensors for measuring the flow rate – Calorimetric flow measurement

Misurazione del flusso calorimetrica

FlexFlow PF20H/S

  • Efficiente monitoraggio della velocità di flusso
  • Emissione della temperatura della sostanza
  • Interfaccia IO-Link

Vantaggi:

  • Applicabile universalmente per liquidi acquosi, indipendentemente dalla viscosità o dalla conducibilità della sostanza
  • Installazione rapida indipendentemente dalla direzione o dalla posizione
  • Disponibile la versione igienica e industriale
  • Adatto per portate particolarmente piccole a partire da 10 cm/s
  • Manutenzione zero – nessun componente mobile
  • Perdita di pressione e di energia ridotta

To the top