• Immagine
  • Nome del prodotto
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
0 ... 100 μm/m
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

deformazione nominale

Segnale di uscita

Immagine Nome del prodotto deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST53-Z100I

Articolo n..: 11706115

deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 screws
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST53-Z100U

Articolo n..: 11244546

deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto