Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Controllo di doppi fogli di semplice concezione: due sensori a ultrasuoni, tre dimensioni, svariati materiali
6-ott-2020
Controllo di doppi fogli di semplice concezione: due sensori a ultrasuoni, tre dimensioni, svariati materiali
Incremento della sicurezza di processo grazie al riconoscimento sicuro di uno o più strati anche con spessori di materiale critici.
Due famiglie di prodotti, diverse opzioni di soluzione: i sensori a ultrasuoni U300 e U500/UR18 altamente performanti di Baumer forniscono svariate funzioni ed opzioni di impostazione integrate. In questo modo è possibile configurare il sensore in modo ottimale in base allapplicazione. La barriera a una via di queste serie presenta ora limplementazione di una nuova funzione, ovvero il rilevamento di doppi fogli.
Controllo di doppi fogli: rilevamento sicuro di uno o più strati
Spesso i doppi fogli costituiscono la causa di tempi di fermo macchina e, alloccorrenza, dei relativi costi di riparazione. Il rilevamento affidabile dei doppi fogli con la barriera a una via a ultrasuoni della serie U300 e U500/UR18 previene questo tipo di imprevisti. In questo modo si incrementa la sicurezza di processo preservando le fasi di processo successive da danni e scarti. Il ricevitore della barriera a una via è dotato di due uscite di commutazione binarie e di uninterfaccia IO-Link. Il sensore riconosce i materiali più frequenti in modo affidabile nellimpostazione standard. In caso di spessori di materiale critici, è possibile inizializzare il sensore in modo ottimale tramite la configurazione dei parametri. Sia nella modalità IO-Link sia nella modalità di commutazione il sensore riconosce uno, due o più strati di materiali quali pellicola, carta, cartone, etichette o addirittura lamiere sottili.
Tipiche applicazioni, oltre al controllo dei doppi fogli, sono il riconoscimento di fessure nelle pellicole, il controllo di etichette e di punti di adesione. In questo caso si fa riferimento ai più svariati materiali, al relativo spessore e alle diverse condizioni di installazione. Per i sensori a ultrasuoni di Baumer non costituisce alcun problema. La barriera a una via può essere configurata in modo flessibile in base ai materiali e alle condizioni di montaggio, quali ad esempio la distanza. Linterfaccia IO-Link consente di adattare i parametri ai materiali critici e fonoassorbenti in modo semplice e veloce per consentire un rilevamento sicuro. In questo modo vengono letti i valori di processo riferiti al materiale e, di conseguenza, di impostare le soglie di commutazione. Anche al momento del montaggio è possibile selezionare lalloggiamento del trasmettitore e del ricevitore corrispondente in base alle condizioni di installazione. È anche possibile combinare il ricevitore cubico (U500) con il trasmettitore cilindrico (UR18). La selezione dellalloggiamento del sensore e un intervallo di rilevamento variabile offrono quindi unelevata flessibilità nella progettazione.
Inoltre, nella barriera a una via e in tutte le altre varianti delle famiglie di sensori U300 e U500/UR18, è possibile accedere a molti altri parametri IO-Link per impostare il sensore in modo ottimale ai requisiti dellapplicazione. Ciò consente una soluzione dellapplicazione ancor più affidabile. I sensori generano un ulteriore valore aggiunto tramite i dati di diagnosi e di processo aggiuntivi. In questo modo è possibile incrementare anche lefficienza dellimpianto e ottimizzare i processi in modo sostenibile.
Download stampa
Controllo di doppi fogli di semplice concezione: due sensori a ultrasuoni, tre dimensioni, svariati materiali