Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
L’estensimetro miniaturizzato misura forze importanti anche in spazi limitati
11-giu-2020
L’estensimetro miniaturizzato misura forze importanti anche in spazi limitati
Gli estensimetri DST20 in formato miniaturizzato completano il portfolio Baumer con una soluzione compatta ed efficiente in termini di costi, in grado di misurare forze superiori a 10000 N anche dove gli spazi sono limitati. Con i loro 28 x 12 x 10 mm, gli estensimetri miniaturizzati DST20 fanno risparmiare spazio come nessun altro estensimetro avvitabile presente sul mercato. Al contempo, grazie al corpo in acciaio inox e alla certificazione per la classe di protezione IP 65 sono attrezzati al meglio per l’impiego in ambienti di produzione gravosi e sono indicati per una molteplicità di applicazioni, ad es. nella costruzione di macchine, dispositivi e nell’automazione dei processi. L’estensimetro DST20 può essere integrato in una macchina con il minimo sforzo di progettazione e rappresenta anche una soluzione stabile a lungo termine per sostituire gli estensimetri fissati a freddo, provenienti dai test iniziali del laboratorio di prova, per la produzione in serie dove lo spazio è limitato.
Come altri estensimetri del portafoglio Baumer, anche i DST20 compatti si basano sulla tecnologia DMS con resistenza ed elemento sensibile. Grazie alla geometria morbida all’interno, l’irrigidimento della struttura da misurare è minimo. L’estensimetro miniaturizzato è indicato quindi per applicazioni statiche e dinamiche. Anche le strutture sottili possono essere monitorate grazie alle basse forze di reazione sulle viti.
La deformazione viene misurata in fabbrica con il segnale di uscita tipicamente intorno a 1,0 mV/V, il che spesso elimina la necessità di taratura con un sensore di forza separato. Gli utilizzatori possono così avere una messa in servizio semplice, rapida e con una precisione di misura elevata in un range di micrometri, risparmiando tempo prezioso in fase di manutenzione.
I modelli sono disponibili con due campi di misura: 500 e 1000 µm/m, per le diverse esigenze dei clienti per quanto riguarda l’allungamento previsto e le tensioni meccaniche consentite, in funzione della qualità dell’acciaio. Con un solo sensore si possono coprire in questo modo un gran numero di applicazioni, dando la possibilità agli utilizzatori di ridurre i costi e lo spazio di stoccaggio. Con il DST20 Baumer completa il suo potente portfolio per la misurazione della forza con sensori di forza ed estensimetri. Oltre ai robusti estensimetri per applicazioni esterne e industriali, Baumer unisce robustezza e precisione a dimensioni straordinariamente compatte, ampliando la gamma di applicazione degli estensimetri. Gli utilizzatori possono ora aumentare la sicurezza e la qualità di processo anche dove tutto ruota intorno a dimensioni piccolissime.
Download stampa
L’estensimetro miniaturizzato misura forze importanti anche in spazi limitati