Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
LX VisualApplets cameras: The easy solution for intelligently image preprocessing
LX VisualApplets cameras
26.11.2015
Bildvorverarbeitung intelligent und einfach gelöst
Die neuen LX VisualApplets Kameras ermöglichen eine integrierte, applikationsspezifische Bildvorverarbeitung direkt auf dem FPGA in der Kamera, um Bilddaten mit sehr hoher Auflösung und Geschwindigkeit effizient zu verarbeiten.
Baumer stellt eine neue Kameraklasse vor: Die LX VisualApplets Kameras mit integrierter Bildvorverarbeitung. Die im 4. Quartal verfügbaren Kameras können Bilddaten direkt auf dem FPGA verarbeiten. Die Menge der zu übertragenden und zu verarbeitenden Daten kann so reduziert und das PC-basierte Bildverarbeitungssystem von rechenintensiven Algorithmen entlastet werden. So profitieren Kunden von einer höheren Applikationsperformance oder geringeren Systemkosten.
Zur Bildvorverarbeitung stehen in der Kamera umfangreiche FPGA- und Speicherressourcen zur Verfügung. Die Programmierung des FPGAs erfolgt mit VisualApplets, der grafischen Entwicklungsumgebung von Silicon Software. Damit können auch komplexe Algorithmen für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben einfach, schnell und flexibel auf die Applikation zugeschnitten umgesetzt werden – auch von Endanwendern ohne tiefgreifende Kenntnisse der FPGA-Programmierung. Bilddaten mit sehr hoher Auflösung und Geschwindigkeit werden somit effizient, kostengünstig und in Echtzeit verarbeitet. Dank der Bereitstellung von Beispiel-Applets für viele Standardaufgaben der Bildvorverarbeitung, wie Bildverbesserung, Datenreduktion oder Prozessüberwachung, kann der erweiterte Funktionsumfang der LX VisualApplets Kameras zudem schnell evaluiert und einfach applikationsspezifisch angepasst werden.
Die neuen LX VisualApplets Kameras sind mit Global Shutter CMOS-Sensoren von CMOSIS und einer GigE Vision konformen Schnittstelle ausgestattet. Das sichert eine schnelle und einfache Integration bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit und Bildqualität. Die Kameras stehen in Auflösungen von 4, 12 und 20 Megapixel zur Verfügung und liefern eine Sensorgeschwindigkeit von bis zu 74 Bilder/s.
Weiterführende Informationen
Pressekontakt
Holger Thissen Public Relations Manager Baumer Group