Dati tecnici
Dati generali
deformazione nominale
  • 100 ... 750 μm/m
Deviazione della linearità
  • < 0,5 %
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 69 mm
Condizioni ambientali
Campo di temperatura di funzionamento
  • -25 ... 70 °C
Classe di protezione EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Dati elettrici
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Tensione di alimentazione
  • 10 ... 33 VDC

software
Software

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
CAD

In alto