Caractéristiques techniques
Données générales
Actual range Sb (FSE 200C1002)
  • 1200 mm
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 300 mm
Source lumineuse
  • Pulsed red LED
Indication réception
  • Affichage 2 x 4-digit
Indication sortie
  • LED orange
Réglage
  • Teach-in: Touche / ext.
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • 0,05 … 5 ms (réglable)
Plage de tension +Vs
  • 10,8 … 26,4 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 2,1 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre commutable
Retardement à l'enclenchement/au déclenchement
  • 0,25 … 20000 ms
Longueur de l'impulsion min.
  • 0,25 … 20000 ms
Circuit de sortie
  • NPN
Courant de sortie
  • < 50 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10 mm
Hauteur / Longueur
  • 33,8 mm
Profondeur
  • 70,2 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Polycarbonate/ABS
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 40

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Accessoires de montage
10159806
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10159806

  • Matériau: Acier
  • Doit être commandé séparément pour la Série 66 et Série 67

Au sommet