Dati tecnici
dati generali
Version
  • High sensitivity
Actual range Sb (FSE 200C1002)
  • 440 mm
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 120 mm
Light source
  • Pulsed red LED
Light indicator
  • LED green
Alignment / soiled lens indicator
  • LED green, flashing
Output indicator
  • LED red
Adjustment
  • Potentiometer
Wave length
  • 680 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,5 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 35 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 1 VDC
Funzione di commutazione
  • Light / dark operate switchable
Off delay
  • 40 ms
Circuito di uscita
  • NPN
Output current
  • < 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 10 mm
Height / length
  • 29,7 mm
Depth
  • 60 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Polycarbonate/ABS
Connection types
  • Cable, L=2 m
Temperatura d'esercizio
  • -20 … +60 °C
Tipo di protezione
  • IP 40

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

In alto