Dati tecnici
dati generali
Type
  • Diffuse contrast sensor
Special type
  • Washdown design
Light source
  • White LED
Campo di lavoro Tw
  • 12,5 mm ±2 mm
Light indicator
  • LED green
Output indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • Teach-in
Distance to focus
  • 12,5 mm
Beam height
  • 3 mm
Beam width
  • 1 mm
Approvals/certificates
  • Ecolab
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,05 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 18 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 50 mA
Corrente assorbita media
  • 40 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 3 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • Push-pull
Output current
  • < 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 19,6 mm
Height / length
  • 51 mm
Depth
  • 34,3 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Connector M12
Tipo di protezione
  • IP 68/69K & proTect+
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +60 °C

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10134964
Mounting bracket series 14 (L design)

Articolo n..: 10134964

  • Material: Steel
10149011
Sensofix series 14

Articolo n..: 10149011

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

In alto