Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Diffuse contrast sensor
Campo di lavoro Tw
  • 3 … 150 mm
Optimum operating distance
  • 20 … 40 mm
Detectable remission difference (on grey)
  • > 8 %
Repeat accuracy
  • < 0,2 mm at laser focus
Power on indication
  • LED green
Light indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • Potentiometer, 5 turn
Distance to focus
  • 40 mm
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed red laser diode
Laser class
  • 2
Wave length
  • 650 nm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,05 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 50 mA
Corrente assorbita media
  • 40 mA
Caduta di tensione Vd
  • <1,8 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • NPN
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 10,4 mm
Height / length
  • 27 mm
Depth
  • 16,3 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (ASA)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
  • IP 65
Temperatura d'esercizio
  • -10 … +50 °C

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram
Beam characteristic (typically)
Laser warning
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
10150326
Sensofix series 10 / series 20

Articolo n..: 10150326

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
10114501
Mounting bracket series 10 (U design)

Articolo n..: 10114501

  • Material: Steel
10133792
Mounting bracket series 10 (L design)

Articolo n..: 10133792

  • Material: Steel
10162083
Mounting panel for sensors series 10

Articolo n..: 10162083

10118798
Mounting bracket series 10

Articolo n..: 10118798

  • Material: Steel

In alto