Dati tecnici
dati generali
Type
  • Intensity difference
Light source
  • Pulsed infrared diode
Campo di lavoro Tw
  • < 40 mm
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Light indicator
  • LED red
Sensitivity adjustment
  • No
Wave length
  • 880 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 1 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 42 mA
Corrente assorbita media
  • 20 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 2 VDC
Funzione di commutazione
  • Dark operate
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • < 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 8 mm
Height / length
  • 58 mm
Depth
  • 12 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Aluminum anodized
Front (optics)
  • PC
Connection types
  • Cable 3 pin, 2 m
Tipo di protezione
  • IP 65
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +65 °C

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

In alto