Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±10 %
  • 10...30 VDC
Tip. corrente operativa
  • 80 mA (5 VDC, w/o load)
  • 60 mA (24 VDC, w/o load)
Impulsi per giro
  • 10000 … 320000
Segnale di riferimento
  • Zero pulse, programmable
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz (24K)
  • ≤1300 kHz (05A)
Segnale di uscita
  • A 90° B, N + invertito
Livelli di uscita
  • Antivalent
  • Push-pull short-circuit proof
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø80 mm
Tipo di albero
  • ø27 mm (through hollow shaft)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
  • IP 42
Velocità operativa
  • ≤12000 rpm (IP 42)
  • ≤6000 rpm (IP 65)
Tip. coppia operativa
  • 0,0075 Nm (IP 42)
  • 0,03 Nm (IP 64)
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Flange: aluminium
Temperatura operativa
  • -20...+85 °C
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 50 g, 11 ms
Allacciamento
  • Connector M23, 12-pin
  • Cable 2 m
Peso ca.
  • 500 g

Scaricare
Data sheet
Output switch
Software

Disegni

Accessori
Accessori di montaggio
Clamp set ø15 mm

Articolo n..: 10252773

  • Set consists of three eccentric fixing
Torque spring

Articolo n..: 10109520

Torque pin
Torque pin

Articolo n..: 10107540

Set of spring plate

Articolo n..: 10130313

Connettori e cavi
Female connector M23, 12-pin, straight, 2 m cable

Articolo n..: 10130367

  • Female connector M23 with screwable nut
  • With or without cable (shielded) in different lengths
  • Cable version: shield is placed onto the connector housing
Female connector M23, 12-pin, straight, 5 m cable

Articolo n..: 10118532

  • Female connector M23 with screwable nut
  • With or without cable (shielded) in different lengths
  • Cable version: shield is placed onto the connector housing
Female connector M23, 12-pin, straight, without cable

Articolo n..: 10107687

  • Female connector M23 with screwable nut
  • With or without cable (shielded) in different lengths
  • Cable version: shield is placed onto the connector housing
Programmazione accessori
Set of programming tools

Articolo n..: 10161910


In alto