Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 8...30 VDC
  • 4.75...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 1024 … 10000
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz (UB = 5 VDC, at 4.75...30 VDC)
  • ≤160 kHz (UB > 5 VDC, at 4.75...30 VDC)
  • ≤300 kHz (at 8...30 VDC)
Segnale di uscita
  • A, B, N + invertito
Livelli di uscita
  • Push-pull short-circuit proof
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • UL 508 / CSA 22.2
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø120 mm
Tipo di albero
  • ø30...50 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
  • 051
  • 058
Classe di protezione EN 60529
  • IP 54
Velocità operativa
  • ≤4000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤0,12 Nm (+20 °C)
Materiale
  • Housing: stainless steel
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -20...+70 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 30 g, 11 ms
Allacciamento
  • Cable 1 m
  • Connector M23 type 2, 12-pin
Peso ca.
  • 2000 g

Scaricare
Data sheet
Declaration of conformity

Disegni
Drawings

In alto