Dati tecnici
Longueur du câble
  • 2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble
  • LiYCY (TP) 6x2x0,14 mm² (blindé, paire torsadée)
Rayon de courbure
  • 6 x diamètre de câble
Diamètre extérieur
  • 7,1 mm
Température d'utilisation
  • -40...+80 °C
Materiale
  • Cable sheath: PVC grey

Scaricare

Disegni
Drawings

In alto