• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
C03 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH3-3213

Articolo n..: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX4-310

Articolo n..: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto