• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G03 - G 1/4 A ISO 228-1
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-C7H

Articolo n..: 11188107

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 6 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPI1-D7H

Articolo n..: 11188105

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 200 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPI1-E7H

Articolo n..: 11188109

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX1-011

Articolo n..: 11190734

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto