• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G06 - G 1/2 A ISO 228-1
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-C7A

Articolo n..: 11188108

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 6 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPI1-D7A

Articolo n..: 11188106

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 200 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPI1-E7A

Articolo n..: 11188110

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPI1-E7I

Articolo n..: 11190735

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
a sua richiesta
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / welding connection)
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto