• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
T10 - G 1/2 A ISO 228-1 per il montaggio inverso (filettatura interna)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX3-14B0

Articolo n..: 11146485

Material
  • glass/aramide fiber with NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX1-010

Articolo n..: 11181926

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto