• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
W21 - collegamento saldato Ø 30 x 34
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW3-321

Articolo n..: 11190740

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW3-381

Articolo n..: 11235188

Material
  • Hastelloy C-22
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto