• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G09 - G 1/2 A DIN 3852-E con O-ring sul davanti
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-231

Articolo n..: 10324476

Material
  • AISI 316L (1.4435)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-610

Articolo n..: 11165224

Material
  • NBR
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-620

Articolo n..: 11165225

Material
  • EPDM
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-630

Articolo n..: 11165226

Material
  • FKM (Viton®)
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto