• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G12 - G 1 A DIN 3852-E con O-ring frontale
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-621

Articolo n..: 11167823

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-712

Articolo n..: 11165227

Material
  • NBR
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-722

Articolo n..: 11165228

Material
  • EPDM
Tempi di consegna
a sua richiesta
ZPX2-732

Articolo n..: 11165229

Material
  • FKM (Viton®)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto