• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX2-323

Articolo n..: 11109174

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX4-320

Articolo n..: 11112854

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto