• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
DIN 11851 (dairy pipe connection)
V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX3-9110

Articolo n..: 11153804

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX3-9140

Articolo n..: 11153806

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX3-9150

Articolo n..: 11153807

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX3-9170

Articolo n..: 11147734

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX2-323

Articolo n..: 11109174

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto