• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
DIN 11864-1-A (aseptic screwed union)
V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX2-323

Articolo n..: 11109174

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-A22

Articolo n..: 11174764

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX2-A32

Articolo n..: 11174778

Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
a sua richiesta
ZPX2-B22

Articolo n..: 11174766

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
a sua richiesta
ZPX2-B32

Articolo n..: 11174779

Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto