• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
DN 25
V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX3-9110

Articolo n..: 11153804

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX2-323

Articolo n..: 11109174

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto