• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-022

Articolo n..: 11109165

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPI1-023

Articolo n..: 11109164

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPI1-02A

Articolo n..: 10260024

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPW1-723

Articolo n..: 11177268

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-728

Articolo n..: 11177269

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-323

Articolo n..: 11109174

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-410

Articolo n..: 11153808

Material
  • NBR
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-420

Articolo n..: 11153809

Material
  • EPDM
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-430

Articolo n..: 11153810

Material
  • FKM (Viton®)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / welding connection)
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto