• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX3-7232

Articolo n..: 11109175

Material
  • EPDM
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX3-7234

Articolo n..: 11165220

Material
  • EPDM
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX3-7332

Articolo n..: 11165287

Material
  • FKM (Viton®)
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-323

Articolo n..: 11109174

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX3-B232

Articolo n..: 11178907

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX3-B332

Articolo n..: 11178908

Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX3-B532

Articolo n..: 11178909

Material
  • Silicone al platino
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto