• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPX3-14B0

Articolo n..: 11146485

Material
  • glass/aramide fiber with NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX3-7232

Articolo n..: 11109175

Material
  • EPDM
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX3-7234

Articolo n..: 11165220

Material
  • EPDM
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • FDA compliant
ZPX3-7262

Articolo n..: 10306266

Material
  • EPDM
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-7332

Articolo n..: 11165287

Material
  • FKM (Viton®)
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-8130

Articolo n..: 11153800

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-8160

Articolo n..: 11153803

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-9110

Articolo n..: 11153804

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-9140

Articolo n..: 11153806

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-9150

Articolo n..: 11153807

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-9170

Articolo n..: 11147734

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-B232

Articolo n..: 11178907

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-B332

Articolo n..: 11178908

Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
ZPX3-B532

Articolo n..: 11178909

Material
  • Silicone al platino
Compliance and Approvals
  • FDA compliant

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto