Conoscere IO-Link con casi d’uso

Lo starter kit IO-Link fornisce informazioni sulla tecnologia e sui prodotti Baumer. Le istruzioni video facilitano la gestione dei sensori, dei componenti di connettività, dell’interfaccia utente e dell’integrazione in un PLC. Numerosi casi d’uso possono essere simulati passo dopo passo. Tutto ciò che serve è un computer portatile.

 

Lo starter kit IO-Link di Baumer contiene...

  • IO-Link Master Profinet, 8 porte, IP67
  • Sensore ottico O200
  • Sensore induttivo IR18
  • Sensore di livello Clever Level PL20H
  • Tutti i cavi necessari 
  • Adattatore da RJ45 a USB 3.0
  • Unità di alimentazione con attacchi specifici per il paese
     

I vostri vantaggi
  • Tutto in uno
    • Tutto integrato: sensori, alimentazione con connettori internazionali, adattatori M12/RJ45, cavi e master IO-Link
    • Molteplici tecnologie di sensori inclusi: induttivi, ottici, di livello
    • Nessun componente aggiuntivo necessario
  • Visione olistica dello standard IO-Link
    • Sostituzione di sensori e parametrizzazione
    • Visualizzazione di dati aciclici e ciclici
    • Come connettersi a un PLC?
  • Facile da usare
    • Istruzioni video passo dopo passo
    • Casi di applicazione concreti
  • Creazione di un know-how applicativo
    • Conoscenza più completa sull’uso di IO-Link
    • Inizia dalla connessione dell’hardware e del software e finisce nella definizione dei blocchi di funzione di un PLC
    • Approfondimenti sul portafoglio Baumer
       

Tutorial

Con i seguenti tutorial sarete in grado di conoscere lo standard IO-Link passo dopo passo. Ogni video descrive un caso applicativo, dal collegamento dell’hardware alla sostituzione di sensori e ancora alla definizione dei blocchi di funzione.
 



In alto