• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface
Plug-in terminal
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
HMG 161 Grandezza (flangia)
  • ø160 mm
Tipo di albero
  • ø38...70 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • Profibus-DPV0
  • CANopen®
  • DeviceNet

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto