• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
HMG10-B - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
HMG10-T - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
HMG10P-B - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
HMG10P-T - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
PMG10 - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
PMG10P - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto