Video “Precisione robusta”
 

Gli encoder MAGRES EAM sono la soluzione ideale per l’uso in ambienti esterni difficili, ad es. per determinare la posizione del braccio di una gru mobile. Grazie al firmware conforme alla norma ISO 13849 possono essere utilizzati in applicazioni importanti ai fini della sicurezza fino al livello di prestazione d (PLd).


Vantaggi
  • Funzionamento affidabile e ridotti tempi di fermo in ambienti difficili
    • Scansione con robusta tecnica magnetica, firmware conforme a ISO 13849, resistente agli shock fino a 500 g
  • „Posizionamento di precisione, design integrato semplificato
    • Precisione angolare fino a ±0.15°
  • Selezione dei prodotti facile e & flessibile
    • Ampio portafoglio, tutte le comuni versioni di alberi, flange e & connettori, tutte le interfacce più importanti
  • Eccellente rapporto prezzo-prestazione
    • Numero ridotto di componenti, ampia modularità del portafoglio

Applicazioni

Solidità e precisione nel rilevamento di posizione e velocità

  • Macchine per imballaggio
  • Tecnica medicale
  • Sistemi di movimentazione e montaggio
  • Lavorazione di legno, plastica o metallo
  • Produzione e lavorazione di carta e cartone
  • Costruzione di macchine tessili
  • Industria degli ascensori

Scaricare

In alto