• Imagem
  • Nome do produto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrar por atributos

Solid shaft

Hollow shaft

Imagem Nome do produto Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
G0MMH Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus-DPV0
Contato
GXMMS Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø12...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus
Contato
GXMMW Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo