• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Model

Interface

Connection

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
GM400 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GM401 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
G0M2H Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GXM2S Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GA240 - SSI Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GA241 - SSI Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto