• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherCAT
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherNet/IP
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
MAGRES EAM580-SY - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
MAGRES EAM580-SY - EtherCAT Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
MAGRES EAM580-SY - EtherNet/IP Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
MAGRES EAM580-SY - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
MAGRES EAM580R-SY - CANopen®/SAE J1939 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
MAGRES EAM580-SY - SSI Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
MAGRES EAM580R-SY - Analog Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1B.13120.H/11250118

Articolo n..: 11250118

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119

Articolo n..: 11250119

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11B.13120.H

Articolo n..: 11245975

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11G.13120.H

Articolo n..: 11245977

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA1B1.13120.H

Articolo n..: 11245974

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11B.13120.H

Articolo n..: 11246022

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11G.13120.H

Articolo n..: 11246023

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB1B1.13120.H

Articolo n..: 11246021

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11B.13120.H

Articolo n..: 11245979

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11G.13120.H

Articolo n..: 11246020

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE1B1.13120.H

Articolo n..: 11245978

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
GM401 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GA241 - SSI Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GXMMW Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto