• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA1B1.13120.H

Articolo n..: 11245798

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB1B1.13120.H

Articolo n..: 11246028

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE1B1.13120.H

Articolo n..: 11246051

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA1B1.13120.H

Articolo n..: 11245974

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB1B1.13120.H

Articolo n..: 11246021

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE1B1.13120.H

Articolo n..: 11245978

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA1B1.13120.H

Articolo n..: 11246045

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB1B1.13120.H

Articolo n..: 11246048

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-TT12.GE1B1.13120.H

Articolo n..: 11246061

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-TT14.GA1B1.13120.H

Articolo n..: 11246064

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-TT14.GB1B1.13120.H

Articolo n..: 11246067

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
optoTurn EN580E.ML-TT14.GE1B1.13120.H

Articolo n..: 11246070

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto